Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1

Google-Übersetzung,

• R-32-Systeme mit niedrigem GWP für eine reduzierte Umweltbelastung

• Invertergesteuerter Kompressor für überragende Leistung, Komfort und Energieeinsparung

・Bodenwannenheizung für extrem kalte Klimazonen

• Kompakte Außeneinheit mit verlängerten Leitungslängen bis zu 30 m (98 Fuß)

・Bis zu 20 % höhere Nennheizleistung als die Nennleistung

-21600 Btu/h Nennheizleistung für ein 18000 Btu/h System

-Bis zu 27 % höhere Heizleistung bei -5 °F

• Geräuscharmer Betriebsmodus der Außeneinheit

• Wärmetauscher mit Hydro-Fin-Beschichtung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und längere Lebensdauer der Spule

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18KZAH1 / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h AOUH24KZAH1 / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOUH18-24KZAH1
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)788
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)53
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA