Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1

Google-Übersetzung,

・Kleines und leichtes Außengerät

・Fortschrittliche hocheffiziente Technologie

・Lange Leitungslänge

・Ununterbrochener Ölrückgewinnungsbetrieb

·Einfache Installation

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAH1 / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOUH30LUAH1
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)998
  • Breite (mm)970
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)85
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA