Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KSLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KSLAP

Google-Übersetzung,

• Schlankes Design

• Breiter Bereich statischer Drücke

• Anschlussmöglichkeit an verschiedene zentrale Steuerungssysteme (optional)

・Automatisches Lüftungsgitter-Set (Option)

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH09KSLAP / 2.500kW / 3.200kW ARTH12KSLAP / 3.500kW / 4.000kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARTH09-12KSLAP
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)198
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)15.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Neuseeland