Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE VRF ARUM024-036KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUM024-036KSA2

Google-Übersetzung,
• Schlankes und kompaktes Design • Einfache Wartung • Geringer Energieverbrauch dank hocheffizientem Gleichstrom-Lüftermotor
Spezifikation
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUM024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h

    ARUM030KSA2 / 30000BTU/h / 34000BTU/h

    ARUM036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARUM024-036KSA2
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)240
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)49.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA