Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

Google-Übersetzung,
  • Leichtes, elegantes Design
  • Flexible Installation
  • Einfache Installation
  • Einfache Wartung
Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSPLIT_AOYG36KQTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)788
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)53
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa