Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA

Google-Übersetzung,

・Hohe saisonale Effizienz

・Menschlicher Sensor

・Plasma-Luftreinigung

・Automatische Filterreinigung

・Reinigen Sie den Beschichtungswärmetauscher

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSPLIT_ASYG09-12KXCA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)293
  • Breite (mm)786
  • Tiefe (mm)378
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa