Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCCL
GENERAL

GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCCL

Google-Übersetzung,

• Hohe Energieeinsparung

• Flexible und einfache Installation

・Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen

・Steuerung über intelligente Geräte (Option)

Spezifikation
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGHH09KVCCL / 2.500kW / 3.500kW AGHH12KVCCL / 3.500kW / 4.500kW AGHH14KVCCL / 4.200kW / 5.200kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAGHH09-14KVCCL
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)740
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit