Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1

Google-Übersetzung,

• Hohe Energieeffizienz

• Hohe Haltbarkeit

• Geräuscharmer Innenbereich

・Kleine Schaltungsgröße

・Leistungsstarker Betriebsmodus

・Einfache Installation

・Großer Betriebsbereich für Heizbetrieb

• Größere Auswahl an Controllern

・Selbstdiagnose

• Zusätzlicher UART-Anschluss für externe Systemverbindungen

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09LPAS1 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOUH09LPAS1
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)663
  • Breite (mm)541
  • Tiefe (mm)290
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit