Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Plenum

FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Plenum

3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die horizontalen Hochleistungs-Gebläsekonvektoren der FN-Serie von Johnson Controls wurden entwickelt, um die Flexibilität bei Auswahl und Installation zu maximieren. Die umfangreiche Auswahl an Standardoptionen, die für die Geräte der FN-Serie verfügbar sind, ermöglicht es Ihnen, die Vielseitigkeit zu finden, die den Anforderungen jedes HLK-Systemdesigners entspricht. Alle Geräte entsprechen der neuesten Ausgabe des ARI-Standards 440 zum Testen und Bewerten von Gebläsekonvektoren, sind zertifiziert und tragen das ARI-Symbol. Die Größen 14 bis 20 überschreiten die maximale Luftstromrate in ARI 440 und sind daher nicht zertifiziert. Gebläsekonvektoren der FN-Serie sind aus verzinktem Stahl gefertigt. Dieses Metall übertrifft den 125-stündigen ASTM-Salzsprühtest auf Korrosion und Rost. Der freiliegende Schrank des Modells FNX besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahl. Horizontale Gebläsekonvektoren von Johnson Controls setzen neue Maßstäbe für Qualität, Flexibilität und wettbewerbsfähige Preise.

  • Optimierte Leistung – ARI-440-zertifiziert und gekennzeichnet; Kaltwasserschlange oder Direktexpansion zum Kühlen, Warmwasser, Dampf oder Elektroschlange zum Heizen; energieeffiziente ECM-Motoren.
  • Flexibles Design - Sichtbares Gehäuse, verdecktes Gehäuse mit freiem Rücklauf oder verdecktes Gehäuse mit Plenum-Rücklauf mit rückseitigem oder unterem Rücklauf; 2- oder 4-Rohr-Wärmetauscher
  • Leitungspakete – Werkseitig montierte Leitungspakete erhältlich
  • Auswahl an Steuerungen – Thermostate können analog, mit digitaler Anzeige oder programmierbar sein. Die Steuerungen können mit einem Gebäudeautomationssystem verbunden oder eigenständig betrieben werden.
  • Hervorragende Raumluftqualität – niedrige Schallpegel; geneigte Ablaufwannen können ebenfalls gereinigt werden; Schränke können mit folienbeschichtetem Fiberglas oder geschlossenzelligem Schaum isoliert werden
  • Hervorragende Wartungsfreundlichkeit – Lüfterdeck und Ablaufwanne können zur Wartung entfernt werden
Technische Spezifikation
  • Referenznummerjci-fcu-fnp
  • ProduktfamilieAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • ProduktgruppeHorizontal - High-Performance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
  • Klassifizierung23 82 19
  • Format2014TitelFan Coil Units
  • OmniClassNummer23-33 33 11
  • OmniClassTitelFan Coil Units
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit