•Mehrzonen-Außengerät mit einer anschließbaren Kapazität von bis zu 130 %
• Unterstützt den Anschluss von bis zu 4 Inneneinheiten
•R-32-Systeme mit niedrigem GWP für eine reduzierte Umweltbelastung
•Inverter-gesteuerter Kompressor, der überragende Leistung, Komfort und Energieeinsparungen bietet.
•Funktioniert effizient bei Heiztemperaturen bis zu -15°F (-26°C) und Kühltemperaturen bis zu 122°F.
•Die eingebaute Bodenwannenheizung verhindert Eisbildung und gewährleistet so einen unterbrechungsfreien Betrieb auch bei Minustemperaturen.
• Bietet effizienten Komfort mit Kapazitäten von 25.000 bis 46.000 BTU
• Wärmetauscher mit Blue Fin-Beschichtung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und längere Lebensdauer der Spule
• Extrem leiser Betrieb mit einem Geräuschpegel von nur 54 dB
•Gängige Innengeräte, die mit Einzel- und Mehrzonensystemen kompatibel sind: Kompaktkassette, Mittelhoher statischer Kanal, Flacher Kanal und Wandmontage.
• Strombegrenzungsfunktion, die eine präzise Steuerung zur Erfüllung spezifischer Leistungsanforderungen ermöglicht.
• Integrierte Sicherheitsfunktionen, darunter Schutzschaltungen, Lüftermotorschutz und Kompressorschutz, gewährleisten zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer.
•Kompakte Außeneinheit mit verlängerten Leitungslängen bis zu 70 m (230 Fuß)