Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS

Google-Übersetzung,
• Leiser Betrieb • Einfache Wartung • Hohe Effizienz bedeutet niedrigere Energiekosten
Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Capacity Class ASUH07KPBS / 7000BTU/h ASUH15KPBS / 15000BTU/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASUH07-15KPBS
  • ProduktfamilieMulti Split Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)270
  • Breite (mm)834
  • Tiefe (mm)222
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit