Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KZAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KZAS

Google-Übersetzung,

• Kompaktes, wandmontiertes Innengerät für überragenden Komfort.

• Innengerät mit ProCore™-Spulen (hochkorrosionsbeständiges Kupfer) für dauerhaften Schutz vor Korrosion

• Flüsterleiser Betrieb mit einem Geräuschpegel von nur 30 dB

• Mehrere Lüftergeschwindigkeitsstufen: Auto, Hoch, Mittel-Hoch, Mittel, Mittel-Niedrig, Niedrig und Leise.

・Spezielle Betriebsmodi verfügbar:

- Sparmodus / Energiesparmodus / Leistungsmodus / Minimalheizmodus / Automatische Abtaufunktion / Automatischer Neustart

• Verbesserte Steuerungsplattform für eine nahtlose, intuitive Bedienung:

-Eine hintergrundbeleuchtete drahtlose Fernbedienung ist im Lieferumfang des Innengeräts enthalten.

- Integrierte WLAN-Verbindung für Fernüberwachung und -steuerung über die Airstage Mobile App

-Präsenzsensor für verbesserte Energieeinsparung

-Erweiterte Konnektivität mit Unterstützung für Schnittstellenoptionen von Drittanbietern

-Kompatibel mit den Protokollen BACnet und Modbus für die nahtlose Integration in Gebäudemanagement- und Hausautomationssysteme

• Erweiterte Planungs- und Timeroptionen ermöglichen eine bessere Kontrolle über den Gerätebetrieb:

-Wochentimer / 24-Stunden-Timer / Schlaffunktion

• Doppelte Filtration: Apfel-Catechin-Filter & Ionen-Desodorierungsfilter

• Zu den zusätzlichen Premium-Funktionen gehören unter anderem:

• Integrierte externe Ein- und Ausgänge für Verriegelungssysteme mit Geräten von Drittanbietern (z. B. Brandmeldeanlage, Türschalter, Luftbefeuchter, Zusatzheizung usw.)

-Mehrere Zusatzheizungslogik für optimierte Heizleistung

-Serviceüberwachungsfunktionalität über kompatibles Zubehör (UTY-RVRU- und UTY-RNRUZ-Serie)

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH18KZAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h ASUH24KZAS / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASUH18-24KZAS
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)340
  • Breite (mm)1150
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)16.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit