Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT ASYG30-36KMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG30-36KMTA

Google-Übersetzung,

• Kleines und leichtes Außengerät

• Menschlicher Sensor

• Einführung des neuen Kältemittels R32

・Steuerung über Smart-Geräte (Option)

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG30KMTA / 8.0kW / 8.8kW
    ASYG36KMTA / 9.4kW / 10.1kW

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSPLIT_ASYG30-36KMTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)340
  • Breite (mm)1150
  • Tiefe (mm)280
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)18.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit