Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU VRF AJT270-306GALCHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT270-306GALCHH

Google-Übersetzung,
  • Hoher statischer Druck
  • Fortschrittliche Hochleistungstechnologie
  • Kleines und leichtes Außengerät
  • Design mit niedrigem Schallpegel
  • Lange Rohrlänge
  • Bis zu 13 Geräte* anschließbar (*6 PS Modell)
  • Ununterbrochener Ölrückgewinnungsbetrieb
  • Einfachere Installation
Spezifikation
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT270GALCHH / 30HP / 84.8kW
    AJT288GALCHH / 32HP / 89.8kW
    AJT306GALCHH / 34HP / 95.9kW

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVRF_AJT270-306GALCHH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1690
  • Breite (mm)3100
  • Tiefe (mm)765
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)810
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Neuseeland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit