Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORT HR 550 AVEL
Vortice

VORT HR 550 AVEL

Google-Übersetzung,
Innenstruktur mit doppelter Verkleidung (Sandwich) aus verzinktem Stahlblech; Dicke der Innenisolierung 20 mm, Dichte 42 kg / m3. Ästhetische Verkleidung aus weiß lackiertem Stahlblech (RAL9003). Saug- und Druckanschlüsse kompatibel zur Kombination mit Rohren der Nennweite 160 mm. Paar Motorventilatoren, angetrieben von EC-Motoren (bürstenlos) des Außenläufertyps, mit kugelgelagerten Wellen, um einen praktisch „wartungsfreien“ Betrieb zu gewährleisten, direkt gekoppelt mit rückwärtsgekrümmten Zentrifugallaufrädern, um einen hohen lufttechnischen Wirkungsgrad zu gewährleisten. 3 Betriebsgeschwindigkeiten, die zum Zeitpunkt der Installation unabhängig voneinander eingestellt werden. Hochleistungs-Wärmetauscher, Gegenstrom-Kreuzstrom-Typ, aus Kunstharz (PS). • Automatisch aktivierter Frostschutz, um Reifbildung am Wärmetauscher zu verhindern. Motorisierte Bypass-Klappe mit automatischer Aktivierung, um den Komfort der Bewohner der versklavten Räume in der Zwischensaison zu gewährleisten, oder in jedem Fall, wenn die Außentemperatur die Wirkung des Wärmetauschers nicht erfordert. Bedienfeld, das sich auf der oberen Abdeckung des Schaltschranks des Geräts befindet. Paar 70 % Filter der Klasse ePM1 (F7), leicht zugänglich für die regelmäßige Wartung. Der Okklusionsstatus der Filter wird visuell auf dem Bedienfeld angezeigt. Kondensatauffangwanne mit Ablaufvorrichtungen. Halterung für Wandmontage im Lieferumfang enthalten; Möglichkeit der Bodeninstallation mit speziellen Antivibrationsfüßen, die optional geliefert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheatrecoveryunit_HR550AVEL
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeHeat recovery units
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)590
  • Breite (mm)785
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • OmniClassNummer23-39 43 17 23
  • OmniClassTitelWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit