Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU VRF AJY180LALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY180LALDHH

Google-Übersetzung,

• Hervorragende Energieeinsparung

• Hohe gestalterische Flexibilität für die Platzierung in jedem Gebäude

• Einfache Installation und Wartung

• Hervorragende Effizienz unter realen Betriebsbedingungen

• Energiesparende Technologien zur Steigerung der betrieblichen Effizienz

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY180LALDHH / 55.9kW / 55.9kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVRF_AJY180LALDHH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1690
  • Breite (mm)2170
  • Tiefe (mm)765
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)527
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit