Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

Google-Übersetzung,
  • Flexible Rohrverbindung
  • Flexible Installation
Spezifikation
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVRF_UTP-RX08AH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeConnection Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)298
  • Breite (mm)660
  • Tiefe (mm)618
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit