Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Masonry Unit,  140mm

Concrete Masonry Unit, 140mm

Google-Übersetzung,

Ein Betonmauerwerk oder Betonblock ist ein rechteckiger Block aus Gussbeton, der im Hochbau verwendet wird. Betonblöcke sind, wenn sie zusammen mit Betonsäulen, Zugbalken und mit Bewehrungsstäben verstärkt werden, ein weit verbreitetes Baumaterial für tragende Gebäudewände. Sie können einen hohlen Kern enthalten, um sie leichter zu machen und ihre Isolierung zu verbessern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerconcrete_masonry_unit_140
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)140
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameConcrete blocks
  • UNSPSCCode30131502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_71_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete interlocking blocks
  • Klassifizierung03 00 00
  • Format2014TitelConcrete
  • OmniClassNummer23-13 21 00
  • OmniClassTitelBlocks and Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit