Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel, Carbon

Steel, Carbon

Google-Übersetzung,

Kohlenstoffstahl ist die häufigste Stahlsorte, eine Metalllegierung, die Eisen und etwa 0,1 - 0,3 % Kohlenstoff enthält. Die einzigen anderen Elemente, die in Kohlenstoffstahl erlaubt sind, sind: Mangan (max. 1,65 %), Silizium (max. 0,60 %) und Kupfer (max. 0,60 %). Im Allgemeinen verringert eine Erhöhung der Kohlenstoffmenge die Duktilität, erhöht jedoch die Zugfestigkeit und die Fähigkeit, durch Anlassen zu härten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersteel_carbon
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameSteel profiles
  • UNSPSCCode30102304
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_32_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarbon steel frames
  • Klassifizierung05 12 00
  • Format2014TitelStructural Steel Framing
  • OmniClassNummer23-13 35 21 17
  • OmniClassTitelMetal Framed Structural Walls
  • CSIUniFormatIICodeA
  • CSIUniFormatIITitleSUBSTRUCTURE
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit