Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel, Powder Coated

Steel, Powder Coated

Google-Übersetzung,

Die Pulverbeschichtung ist eine Art Schutz- und Dekorationsbeschichtung, die für ihre überlegene Härte und Haltbarkeit bekannt ist. Elektrostatisch als trockenes Pulver aufgetragen und dann in einem Ofen ausgehärtet, ein Prozess, bei dem das trockene Pulver erhitzt wird, damit es fließen und einen zähen, festen Film bilden kann. Der Hauptunterschied zwischen Pulver- und Flüssigbeschichtungen besteht darin, dass Pulver kein Lösungsmittel benötigt und VOC-frei ist, was es zu einer weniger gefährlichen Beschichtung macht. Pulverlacke sind die ideale Metallbeschichtung für stark beanspruchte architektonische Bereiche wie Fenster- und Türrahmen, Ladenfronten, Zäune und Geländer.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersteel_powder-coated
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameSteel profiles
  • UNSPSCCode30102304
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_90_65_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPowder coating for steel systems
  • Klassifizierung05 12 00
  • Format2014TitelStructural Steel Framing
  • OmniClassNummer23-13 35 21 17
  • OmniClassTitelMetal Framed Structural Walls
  • CSIUniFormatIICodeA
  • CSIUniFormatIITitleSUBSTRUCTURE
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit