Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Google-Übersetzung,

    1/4″-Abhängung – Formgepresste Akustikdeckenplatten bieten eine traditionelle Optik für abgehängte Decken und gleichzeitig alle Vorteile der Schallabsorption, die PET-Filz bietet. 1/4″-Abhängungen können auch verwendet werden, um Freiraum für an der Decke montierte Objekte wie Sprinkleranlagen und Sensoren zu schaffen.

    Die 1/4″ Drop-Fliese sitzt unterhalb des Rastersystems und kann im gesamten Raum oder als ergänzende optische Ästhetik zu anderen Qwel-Fliesendesigns verlegt werden.

    Abmessungen: 2′ x 2′ nominal

    Qwel-Fliesen bieten gegenüber herkömmlichen Alternativen erhebliche Vorteile:

    • Flexibel und bruchfest. Im Gegensatz zu Mineralfaserfliesen brechen diese beim Transport und der Verlegung nicht und stauben nicht.

    • Die Fliesen können beim Anheben über dem Raster gebogen werden, um die Montage zu erleichtern.

    • Schimmel- und mehltauresistent. Ideal für das Gesundheitswesen, Restaurants und andere hygieneempfindliche Umgebungen.

    • Fleckenabweisend und abwaschbar. Sollten Wasser- oder Eisenflecken entstehen, müssen die Fliesen nicht ausgetauscht werden. Einfach entfernen und mit Wasser und Seife abwaschen. Anschließend wieder verlegen, die Fliesen trocknen von selbst.

    • Die Nutzer genießen eine optisch sauberere Umgebung, da die Instandhaltung der Einrichtung keine unterschiedlichen Fliesen als Ersatz vorrätig halten muss.

    • Schalldämpfung. Die einfachen, flachen Fliesen erreichen einen NRC-Wert von 0,75. Geformte Fliesen schneiden noch besser ab.

    • Ästhetisch ansprechend. Die Heidekraut- und Farbauswahl harmoniert wunderbar mit der Inneneinrichtung.

    • Recyclinganteil. PET gehört zu den am einfachsten zu recycelnden Kunststoffen. Bis zu 50 % des Rohmaterials stammen aus Recyclingmaterial (meist aus durchsichtigen Wasserflaschen).

    Kontaktieren Sie Qwel Designer Acoustic Tiles

    Spezifikation
    • Acoustic Ceiling Tiles Dimension: 2′ x 2′ nominal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1-4-drop-acoustic-ceiling-tiles
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Tiles
    • ProduktgruppeDrop, Quarter Inch, Molded Acoustic Tile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör