Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dune - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Dune - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Dune - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Google-Übersetzung,

    Die Akustikdeckenplatten Dune vermitteln Ruhe und Zeitlosigkeit und greifen den organischen Fluss der Natur in ihrem Auf und Ab auf. Inspiriert vom physikalischen Rhythmus der Natur, drückt diese Platte Harmonie durch ihre Form aus.

    Dune verleiht Tiefe und bewahrt gleichzeitig eine leichte, unaufdringliche Präsenz.

    Qwel-Fliesen bieten gegenüber herkömmlichen Alternativen erhebliche Vorteile:

    • Flexibel und bruchfest. Im Gegensatz zu Mineralfaserfliesen brechen diese beim Transport und der Verlegung nicht und stauben nicht.
    • Die Fliesen können beim Anheben über dem Raster gebogen werden, um die Montage zu erleichtern.
    • Schimmel- und mehltauresistent. Ideal für das Gesundheitswesen, Restaurants und andere hygieneempfindliche Umgebungen.
    • Fleckenabweisend und abwaschbar. Sollten Wasser- oder Eisenflecken entstehen, müssen die Fliesen nicht ausgetauscht werden. Einfach entfernen und mit Wasser und Seife abwaschen. Anschließend wieder verlegen, die Fliesen trocknen von selbst.
    • Die Nutzer genießen eine optisch sauberere Umgebung, da die Instandhaltung der Einrichtung keine unterschiedlichen Fliesen als Ersatz vorrätig halten muss.
    • Schalldämpfung. Die einfachen, flachen Fliesen erreichen einen NRC-Wert von 0,75. Geformte Fliesen schneiden noch besser ab.
    • Ästhetisch ansprechend. Die Heidekraut- und Farbauswahl harmoniert wunderbar mit der Inneneinrichtung.
    • Recyclinganteil. PET gehört zu den am einfachsten zu recycelnden Kunststoffen. Bis zu 50 % des Rohmaterials stammen aus Recyclingmaterial (meist aus durchsichtigen Wasserflaschen).
    Spezifikation
    • TECH

      • Acoustics: ASTM C 423-17: Type E-400
      • Fire Rating: ASTM E-84 – Class A
      • VOC: ASTM D5116 Compliant
      • ACOUSTICS RATING: NRC = 0.75

      The rating above describes an array of mixed ceiling tiles arranged in four rows of four units.

      DETAILS

      • Lead Time: Check Qweltiles.com for current lead times.
      • Dimensions: 2′ x 2′
      • Warranty: Five (5) years
      • Maintenance: Vacuum to remove any particulate matter and air-borne debris or dust. Compressed air can be used to dust the material in difficult to reach areas for large assemblies. Contact us for more information relative to spot cleaning.
      • Weight: Qwel products cannot support the weight of any other items in field.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdune-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Tiles
    • ProduktgruppeDune, Molded Acoustic Tile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.25
    • Breite (Inches)23.75
    • Tiefe (Inches)23.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika