Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Google-Übersetzung,

    Quadratische, eingelassene Akustikplatten sind eine moderne Interpretation traditioneller Kassettendecken. Das 3D-Design verleiht der Decke eine besondere Note und verbindet sie mit einer gewissen Kühnheit und Verspieltheit, wodurch Kreativität und Ruhe gefördert werden.

    Überlegen Sie, ob Sie diese Deckenplatten mit anderen Elementen in einem Raum kombinieren können, um die natürliche Sichtlinie im Raum zu verstärken oder einen Kontrast dazu zu schaffen.

    Abmessungen: 2′ x 2′ nominal

    Qwel-Fliesen bieten gegenüber herkömmlichen Alternativen erhebliche Vorteile:

    • Flexibel und bruchfest. Im Gegensatz zu Mineralfaserfliesen brechen diese beim Transport und der Verlegung nicht und stauben nicht.
    • Die Fliesen können beim Anheben über dem Raster gebogen werden, um die Montage zu erleichtern.
    • Schimmel- und mehltauresistent. Ideal für das Gesundheitswesen, Restaurants und andere hygieneempfindliche Umgebungen.
    • Fleckenabweisend und abwaschbar. Sollten Wasser- oder Eisenflecken entstehen, müssen die Fliesen nicht ausgetauscht werden. Einfach entfernen und mit Wasser und Seife abwaschen. Anschließend wieder verlegen, die Fliesen trocknen von selbst.
    • Die Nutzer genießen eine optisch sauberere Umgebung, da die Instandhaltung der Einrichtung keine unterschiedlichen Fliesen als Ersatz vorrätig halten muss.
    • Schalldämpfung. Die einfachen, flachen Fliesen erreichen einen NRC-Wert von 0,75. Geformte Fliesen schneiden noch besser ab.
    • Ästhetisch ansprechend. Die Heidekraut- und Farbauswahl harmoniert wunderbar mit der Inneneinrichtung.
    • Recyclinganteil. PET gehört zu den am einfachsten zu recycelnden Kunststoffen. Bis zu 50 % des Rohmaterials stammen aus Recyclingmaterial (meist aus durchsichtigen Wasserflaschen).

    Kontaktieren Sie Qwel Designer Acoustic Tiles

    Spezifikation
    • Recessed Square Acoustic Ceiling Tiles Dimensions: 2′ x 2′ nominal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrecessed-square-acoustic-ceiling-tiles
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Tiles
    • ProduktgruppeRecessed Square, Molded Acoustic Tile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit