Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Terra - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Terra - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Terra - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Google-Übersetzung,

    Die Akustikdeckenplatten Terra vermitteln Ruhe und Ausgeglichenheit, inspiriert vom besinnlichen Rhythmus von Zen-Gärten und Terrassenlandschaften. Gestalten Sie Ihre Decke mit diesen von Japandi inspirierten Platten wie eine sanft fließende Travertinterrasse.

    Kombinieren Sie die Elemente in Vierergruppen, um einen Kassetteneffekt zu erzielen, oder in abwechselnden Paaren, um den visuellen Fluss und das Interesse zu steigern.

    Qwel-Fliesen bieten gegenüber herkömmlichen Alternativen erhebliche Vorteile:

    • Flexibel und bruchfest. Im Gegensatz zu Mineralfaserfliesen brechen diese beim Transport und der Verlegung nicht und stauben nicht.
    • Die Fliesen können beim Anheben über dem Raster gebogen werden, um die Montage zu erleichtern.
    • Schimmel- und mehltauresistent. Ideal für das Gesundheitswesen, Restaurants und andere hygieneempfindliche Umgebungen.
    • Fleckenabweisend und abwaschbar. Sollten Wasser- oder Eisenflecken entstehen, müssen die Fliesen nicht ausgetauscht werden. Einfach entfernen und mit Wasser und Seife abwaschen. Anschließend wieder verlegen, die Fliesen trocknen von selbst.
    • Die Nutzer genießen eine optisch sauberere Umgebung, da die Instandhaltung der Einrichtung keine unterschiedlichen Fliesen als Ersatz vorrätig halten muss.
    • Schalldämpfung. Die einfachen, flachen Fliesen erreichen einen NRC-Wert von 0,75. Geformte Fliesen schneiden noch besser ab.
    • Ästhetisch ansprechend. Die Heidekraut- und Farbauswahl harmoniert wunderbar mit der Inneneinrichtung.
    • Recyclinganteil. PET gehört zu den am einfachsten zu recycelnden Kunststoffen. Bis zu 50 % des Rohmaterials stammen aus Recyclingmaterial (meist aus durchsichtigen Wasserflaschen).
    Spezifikation
    • TECH

      • Acoustics: ASTM C 423-17: Type E-400
      • Fire Rating: ASTM E-84 – Class A
      • VOC: ASTM D5116 Compliant
      • ACOUSTICS RATING NRC = 0.75

      The rating above describes an array of mixed ceiling tiles arranged in four rows of four units.

      DETAILS

      • Lead Time: Check Qweltiles.com for current lead times.
      • Warranty: Five (5) years
      • Maintenance: Vacuum to remove any particulate matter and air-borne debris or dust. Compressed air can be used to dust the material in difficult to reach areas for large assemblies. Contact us for more information relative to spot cleaning.
      • Weight: Qwel products cannot support the weight of any other items in field.
      • Dimensions: 2′ x 2′
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerterra-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Tiles
    • ProduktgruppeTerra, Molded Acoustic Tile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.25
    • Breite (Inches)23.75
    • Tiefe (Inches)23.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit