Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Google-Übersetzung,

    Die Akustikdeckenplatten Wedge verleihen Räumen Lebendigkeit und Energie. Ob als kreative Verbindung zwischen Funktionsbereichen oder zur optischen Gestaltung – mit Wedge gestalten Sie aktiv, wie sich Menschen in Ihren Räumen wohlfühlen.

    Die Fliese „Wedge“ hat das gleiche Tiefenprofil wie andere Qwel-Designs, wodurch sie sich sowohl als Aufhänger als auch als Hauptattraktion für das Ambiente großer und kleiner Räume eignet.

    Abmessungen: 2′ x 2′ nominal

    Qwel-Fliesen bieten gegenüber herkömmlichen Alternativen erhebliche Vorteile:

    • Flexibel und bruchfest. Im Gegensatz zu Mineralfaserfliesen brechen diese beim Transport und der Verlegung nicht und stauben nicht.
    • Die Fliesen können beim Anheben über dem Raster gebogen werden, um die Montage zu erleichtern.
    • Schimmel- und mehltauresistent. Ideal für das Gesundheitswesen, Restaurants und andere hygieneempfindliche Umgebungen.
    • Fleckenabweisend und abwaschbar. Sollten Wasser- oder Eisenflecken entstehen, müssen die Fliesen nicht ausgetauscht werden. Einfach entfernen und mit Wasser und Seife abwaschen. Anschließend wieder verlegen, die Fliesen trocknen von selbst.
    • Die Nutzer genießen eine optisch sauberere Umgebung, da die Instandhaltung der Einrichtung keine unterschiedlichen Fliesen als Ersatz vorrätig halten muss.
    • Schalldämpfung. Die einfachen, flachen Fliesen erreichen einen NRC-Wert von 0,75. Geformte Fliesen schneiden noch besser ab.
    • Ästhetisch ansprechend. Die Heidekraut- und Farbauswahl harmoniert wunderbar mit der Inneneinrichtung.
    • Recyclinganteil. PET gehört zu den am einfachsten zu recycelnden Kunststoffen. Bis zu 50 % des Rohmaterials stammen aus Recyclingmaterial (meist aus durchsichtigen Wasserflaschen).

    Kontaktieren Sie Qwel Designer Acoustic Tiles

    Spezifikation
    • Wedge Ceiling Tiles Dimensions: 2′ x 2′ nominal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwedge-acoustic-ceiling-tiles
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Tiles
    • ProduktgruppeWedge, Molded Acoustic Tile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit