Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fisufor Plug - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement
Geohidrol

Fisufor Plug - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement

Google-Übersetzung,
Überlappende vorgefertigte Bettungsstoßbewehrung bestehend aus zwei parallel verlaufenden Längsdrähten, die durch einen Mitteldraht verbunden sind. Der Mitteldraht bildet eine Fachwerkstruktur und ist (in) der gleichen Ebene entlang der Innenseite der Längsdrähte angeschweißt. Es hat ein innovatives Design, das die (Ausführung der) Überlappung zwischen Bewehrungen ohne weitere Manipulationen ermöglicht, wobei die gleiche Nennbreite der Bewehrung im Überlappungsbereich beibehalten wird. Die Enden der Teile haben eine spezielle geometrische steckerförmige Konfiguration, die es ermöglicht, die 250-mm-Überlappung auszuführen, ohne dass die Drähte geschnitten werden müssen. Auch der Querdraht wird in diesem Bereich gequetscht, so dass minimale Mörtelbettungen gewährleistet werden können.
Spezifikation
  • Bed joint reinforcement valid for cracking control in masonry walls (made) of coated bricks, facebricks, lighweight clay blocks, hollow concrete blocks and concrete bricks.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfisufor-plug
  • ProduktfamilieBed Joint Reinforcement
  • ProduktgruppeFisufor Plug
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
  • IFCClassificationArmierungsgewebe
  • UNSPSCNameBricks
  • UNSPSCCode301316
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_13_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced masonry wall systems
  • Klassifizierung04 05 19.26
  • Format2014TitelMasonry Reinforcing Bars
  • OmniClassNummer23-13 21 21 11
  • OmniClassTitelMasonry Reinforcing
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit