Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
    HECOEFG

    EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors

    Google-Übersetzung,

    EFG PSK ist ein Trockenverbinder für Verbunddecken aus Holz und Beton oder Holz und Faserbeton. Er besteht aus einer hochfesten Stahlplatte, die je nach statischen Anforderungen mit einer oder zwei Schrauben befestigt wird. Die europäische ETA-Zertifizierung, gültig für die direkte Montage auf dem Träger oder auf ein- oder zweilagigen Dielen (bis zu 50 mm Dicke), garantiert sehr hohe Steifigkeits- und Festigkeitswerte.

    Schnell: Bis zu 200 Steckverbinder können jetzt installiert werden

    Sicher: Europäische Zertifizierung für Verbundböden aus Holz und Beton sowie Holz-FRC-Böden

    Flexibel: Zertifiziert für die direkte Montage auf dem Balken, auf einfacher oder doppelter Beplankung bis zu 5 cm Dicke

    Vollständig trockenes System, sofort beladbar

    Kostenlose Berechnungssoftware verfügbar



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEFG-PSK-45-connettore-solai-legno-cls-copy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit