Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Geofor - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement
Geofor - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement
Geofor - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement
Geofor - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement
    Geohidrol

    Geofor - Overlapping prefabricated bed joint reinforcement

    Google-Übersetzung,
    Überlappende vorgefertigte Bettungsstoßbewehrung bestehend aus zwei parallel verlaufenden Längsdrähten, die durch einen Mitteldraht verbunden sind. Der Mitteldraht bildet eine Fachwerkstruktur und ist auf (in) der gleichen Ebene entlang der Innenseite der Längsdrähte geschweißt (gelötet). Es hat ein innovatives Design, das die (Ausführung der) Überlappung zwischen Bewehrungen ohne weitere Manipulationen ermöglicht, wobei die gleiche Nennbreite der Bewehrung im Überlappungsbereich beibehalten wird. Die Enden der Teile haben eine spezielle geometrische steckerförmige Konfiguration, die es ermöglicht, die 250-mm-Überlappung auszuführen, ohne dass die Drähte geschnitten werden müssen. Auch der Querdraht wird in diesem Bereich gequetscht, so dass minimale Mörtelbettungen gewährleistet werden können. Es hat auch Abstandshalter an den Querdrähten, die die Kontrolle der Bettfugendicke ermöglichen. Es enthält auch einige Vorrichtungen, genannt SAO, die an beiden Enden der Teile angebracht sind und nach der Ausführungsphase eine visuelle Überprüfung ermöglichen, dass die Bewehrung der Wände denen des Entwurfs entspricht und die Überlappungslänge den Vorschriften entspricht.
    Spezifikation
    • Bed joint reinforcement valid for cracking control in masonry walls (made) of coated bricks, facebricks, lighweight clay blocks, hollow concrete blocks and concrete bricks. This reinforcement also permits structural use to execute cavity wall façades, self-supporting façades and ventilated façades. It is essential for the execution of any masonry wall made with GHAS SYSTEM. This system permits continuous thermal insulation and is suitable for “passive hause”.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergeofor
    • ProduktfamilieBed Joint Reinforcement
    • ProduktgruppeGeofor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationArmierungsgewebe
    • UNSPSCNameBricks
    • UNSPSCCode301316
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_13_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry wall systems
    • Klassifizierung04 05 19.26
    • Format2014TitelMasonry Reinforcing Bars
    • OmniClassNummer23-13 21 21 11
    • OmniClassTitelMasonry Reinforcing
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit