Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Matrix
Geoplast

Matrix

Google-Übersetzung,

Modulare Schalung für schwimmende Betondecken mit MEP-Systemen

Spezifikation
  • Matrix is a recycled polypropylene formwork for reinforced concrete floating floors that facilitate the passage of MEP systems.

    Unlike the floating floors with a metal substructure, Matrix guarantees a high load-bearing capacity of up to 1 t/m2. This makes it suitable for a wide range of buildings, especially those with heavy load requirements.

    Matrix allows a quick and intuitive setup. The base modules create an orthogonal grid that props the positioning of MEP with great precision and flexibility. Concrete is then poured over the top formwork, creating a monolithic walkable base.

    MEP system maintenance is provided by inspection shafts for technical compartment access that can be placed according to project demands.

    Matrix creates a concrete structure that isolates MEP from flooring, allowing safe evacuation in case of fire. Matrix also improves floor acoustics and is suitable for any type of top-finishing (laminate, marble, wood, linoleum, etc).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMatrix
  • ProduktfamilieFOUNDATIONS
  • ProduktgruppeFoundation products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-14
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and floor formwork systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit