Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CREATION 55
CREATION 55
CREATION 55
CREATION 55
    Gerflor

    CREATION 55

    Google-Übersetzung,

    Produktdesign

    • XL-Dielen 1,5m & XL-Fliesen 1m x 1m: moderner Boden
    • Kristall-Nutzschicht: authentischer Look
    • Hochauflösendes Design und strukturierte Prägung: Ultrarealismus
    • 4 Abgeschrägte Kanten: Fliesen- und Plankeneffekt
    • ProtecShield™: natürliches Aussehen

    Installation & Wartung

    • ProtecShield™ mit verbesserter Kratz- und Fleckenbeständigkeit: leicht zu reinigen
    • Kleben: Professionelle Installation
    • Kann mit selbstklebender Akustikunterlage Smartfix 16 dB installiert werden: Schalldämmung
    • Kleine Dielen : für Fischgrätverlegung
    • Emboss In Register: Ultra-Realismus
    • Digitaldruck mit MyCreation 55 : Die einzige Grenze ist Ihre Vorstellungskraft
    • 30 Kerndesigns für alle Technologien verfügbar: Wählen Sie Ihr Dekor, ohne sich Gedanken über die Installation machen zu müssen

    Marktanwendung

    • Europäische Klasse 33: ideal für kommerzielle Anwendungen

    Nachhaltigkeit

    • 100 % recycelbar, 35 % Recyclinganteil : Schonung der Ressourcen
    • TVOC < 10 Mikrogramm/m3: beste Raumluftqualität
    • 100 % Reichweite, frei von Phthalaten, frei von Formaldehyd: Gesundheit und Sicherheit

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Construction:

      1. PROTECSHIELD™ => Micro scratch resistance, Easy maintenance & Natural look
      2. 4D DESIGN => Authentic Look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      3. RESILIENT COMFORT CORE => Acoustic comfort, Walking comfort, Easy installation & Easy cutting

      Contract Flooring. Residential Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Product & Design

      • XL planks 1,5m & XL tiles 1m x 1m for modern floor
      • Crystal wear layer for an enhanced authentic and ultra realistic finish 
      • High definition of design & structured emboss on all decors
      • 4 Bevelled edges to create realistic tiles & planks effect
      • ProtecshieldTM surface  surface treatment for a natural look

       Installation & Maintenance

      • ProtecshieldTM surface  surface for enhanced scratch and stain resistance and easy to clean
      • Glue down solution selected references available in other formats such as Clic and Looselay 
      • Can be installed with auto adhesive acoustic underlayer Smartfix 16 dB for additional sound insulation
      • Small planks available for herringbone installation for contemporary interiors
      • Realistic emboss in wood and mineral decors 
      • Digital Print MyCreation 55 services available for unique floor schemes 
      • 30 core designs available for all technologies

      Market application

      • European class 33 ideal for semi-contract commercial applications
      • Popular choice in Retail, Education, Offices, Public Buildings

      Sustainability

      • 100% recyclable and up to 35% of recycled content
      • TVOC < 10 micrograms/m3 for outstanding indoor air quality
      • 100% Reach, Phthalate free, Formaldehyde-free for healthy and safe environments
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-CREA-55
    • ProduktfamilieFlooring - LVT
    • ProduktgruppeCreation
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit