Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GTI EL5 Connect
GTI EL5 Connect
GTI EL5 Connect
    Gerflor

    GTI EL5 Connect

    Google-Übersetzung,

    GTI EL5 ist eine einzigartige und patentierte Lösung von Gerflor. Sie ist ideal für stark frequentierte Bereiche und wird häufig in der Industrie, im Gesundheitswesen und in der Pharmaindustrie eingesetzt. Sie bietet alle Vorteile einer GTI-Fliese, verfügt jedoch über eine glatte, mit Evercare™ behandelte Oberfläche und elektrisch leitfähige Eigenschaften.

    Leitfähige Bodenbeläge. Gewerbliche Bodenbeläge – ESD- und Reinraumböden.

    Vorteile von GTI EL5-Bodenbelägen.

    • Alle Vorteile von GTI Tile, aber auch elektrisch leitfähige Leistung für Industrie- und Gesundheitsprojekte
    • Leicht zu reinigender und zu pflegender Bodenbelag mit Evercare™-Oberflächenbehandlung (leitfähige Version)
    • Keine Betriebsschließungen nötig, kein Umsatzverlust und nur minimale Untergrundvorbereitung
    • Einfache und schnelle Renovierung dank lose verlegter Fliesen mit ineinandergreifenden Fugen
    • Geeignet für stark frequentierte Anwendungen und hält dank der 2 mm starken Nutzschicht hohen Rolllasten stand
    • Auch im quadratischen Format mit Schweißverbindungen für saubere Umgebungen und wasserdichte Systemanforderungen erhältlich (weitere Informationen finden Sie unter GTI EL5 Max Cleantech)

    Produkt und Design :

    • Evercare™-Oberflächenbehandlung für hervorragende Flecken- und Abriebfestigkeit und einfache Pflege
    • 2 mm dicke, farbige Nutzschicht aus reinem Vinyl für extreme Beanspruchung, auch durch Gabelstapler
    • 5 moderne Oberflächen in verschiedenen beliebten Farben für Industrieumgebungen

    Installation und Wartung:

    • Einfach und schnell zu installieren, mit reduzierten Wartungszeiten und -kosten
    • Evercare™-Oberflächenbehandlung für unübertroffene Flecken- und Chemikalienbeständigkeit
    • Ein vielseitiges Produkt, das sich leicht transportieren, schneiden und installieren lässt, wenn es schnell gehen muss

    Marktanwendung:

    • Ideal für alle stark frequentierten Anwendungen, einschließlich Industrie und Gesundheitswesen
    • Zu den Anwendungen gehören ESD-Standorte, Rechenzentren, Reinräume, High-Tech

    Nachhaltigkeit:

    • Gute Raumluftqualität => TVOC nach 28 Tagen < 100 Mikrogramm/m3
    • Gesundheit und Sicherheit => 100 % REACH-konform, frei von Phthalaten und Formaldehyd (CH₂O)
    • Hergestellt in Frankreich => Reduzierter CO2-Fußabdruck des Transports
    • Ressourcenschonung => 100% recycelbar

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
        1. Evercare™ surface treatment (conductive version)
        2. 2 mm thick homogeneous surface
        3. Double fiber glass grid
        4. Backing: mix between carbon granules and recycled vinyl
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-FAST-GTI-EL5-CONN
    • ProduktfamilieFlooring - Interlocking Tiles
    • ProduktgruppeGTI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)6
    • Breite (mm)635
    • Tiefe (mm)635
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit