Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GTI Max Connect
GTI Max Connect
GTI Max Connect
    Gerflor

    GTI Max Connect

    Google-Übersetzung,

    GTI Max ist die ideale Lösung für stark frequentierte Bereiche und wird häufig im Einzelhandel, in der Industrie und in der Lagerhaltung eingesetzt. Diese lose verlegten Fliesen bieten eine schnelle Renovierungslösung und können auf den meisten vorhandenen Böden verlegt werden, wobei nur eine minimale Untergrundvorbereitung erforderlich ist und keine Klebstoffe benötigt werden. Die GTI Max-Reihe ist sowohl bei der Verlegung (ohne Produktionsunterbrechung oder Betriebsschließung) als auch bei der Pflege (mit PUR+-Oberflächenbehandlung) kostengünstig. Bestseller sind sofort lieferbar. * Bitte beachten Sie, dass wir zur Verlegung dieser Fliesen die Verwendung eines rückschlagfreien Hammers empfehlen (Bestellnummer: E6560002). Weitere Informationen finden Sie in den vollständigen Verlegehinweisen oder in unserer technischen Abteilung.

    Gewerbeböden – Fast Track -Bodenbeläge.

    Vorteile von GTI-Bodenbelägen.

    • Leicht zu reinigender und pflegeleichter Bodenbelag mit PUR+ Oberflächenbehandlung
    • Einfache und schnelle Renovierung dank lose verlegter Fliesen mit ineinandergreifenden Fugen
    • Keine Betriebsschließungen nötig, kein Umsatzverlust und nur minimale Untergrundvorbereitung
    • Geeignet für stark beanspruchte Bereiche mit hervorragender Verkehrsbeständigkeit dank 2 mm Nutzschicht
    • Ideale Farbpalette zum Erstellen von Zonen und Sicherheitsbereichen in Gebäuden, die Räume im Handumdrehen verwandeln

    Produkt und Design :

    • PUR+-Oberflächenbehandlung für hervorragende Flecken- und Abriebfestigkeit
    • 2 mm dicke, farbige Nutzschicht aus reinem Vinyl für extreme Beanspruchung, auch durch Gabelstapler
    • 30 zeitgenössische Oberflächen, darunter schlichte und von Terrazzo inspirierte Dekore für moderne Innenräume

    Installation und Wartung:

    • Einfach und schnell zu installieren, mit reduzierten Wartungszeiten und -kosten
    • PUR+-Oberflächenbehandlung für unübertroffene Flecken- und Chemikalienbeständigkeit
    • Ein vielseitiges Produkt, das sich leicht transportieren, schneiden und installieren lässt, wenn es schnell gehen muss

    Marktanwendung:

    • Ideal für alle stark frequentierten Anwendungen, einschließlich Einzelhandel, Industrie, Gesundheitswesen, Bildung, Verwaltung und öffentliche Räume

    Nachhaltigkeit:

    • Gute Raumluftqualität => TVOC nach 28 Tagen < 100 Mikrogramm/m3
    • Gesundheit und Sicherheit => 100 % REACH-konform, frei von Phthalaten und Formaldehyd (CH₂O)
    • Hergestellt in Frankreich => Reduzierter CO2-Fußabdruck des Transports
    • Ressourcenschonung => 100% recycelbar

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      1. PUR+ Treatment
      2. Reinforced homogeneous PVC wear layer
      3. Glass fiber grid
      4. 100% recycled interlayer
      5. 100% recycled backing layer
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-FAST-GTI-MAX-CONN
    • ProduktfamilieFlooring - Interlocking Tiles
    • ProduktgruppeGTI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)6
    • Breite (mm)635
    • Tiefe (mm)635
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit