Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taralay Impression Acoustic
Taralay Impression Acoustic
Taralay Impression Acoustic
    Gerflor

    Taralay Impression Acoustic

    Google-Übersetzung,

    Taralay Impression Comfort ist eine einzigartige, atemberaubende und umweltfreundliche Kollektion, die speziell für Sie entworfen wurde. Sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in bedruckten Rollen und ist in 2 m Breite erhältlich. Sie ist Teil eines umfangreichen und flexiblen Sortiments an leistungsstarken, heterogenen, textilbeschichteten Bodenbelägen. Mit einer Schalldämmung von 19 dB eignet sie sich ideal für Wohn-, Objekt- und Mehrfamilienhäuser. Dieser Bodenbelag ist mit der Protecsol²-Oberflächenbehandlung versehen, die eine einfache Reinigung und Pflege ermöglicht. Das Vinyl ist abriebfest und benötigt weder Wachs noch Politur, um sein Aussehen und seine Farbbrillanz über Jahre hinweg zu erhalten.

    Gewerbliche Bodenbeläge – Heterogene Bodenbeläge.

    Vorteile des Akustikbodens Taralay Impression.

    • Leicht zu reinigender und pflegeleichter Bodenbelag mit Protecsol² Oberflächenbehandlung
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an modernen Farben und Designs für die Inneneinrichtung
    • Eine akustische Leistung von 19 dB, geeignet für viele stark beanspruchte Objektumgebungen

    Produktdesign :

    • Dekorelemente aus Holz, Mineralien und Textilien schaffen eine natürliche und gemütliche Atmosphäre.
    • Grafische und unifarbene Gestaltung zur Schaffung fantasievoller und farbenfroher Umgebungen
    • Ästhetische Konzepte wie Biophilie, Schwarz-Weiß und Fröhlichkeit für neue Atmosphären
    • Hochmatter Schutzlack für ein realistisches und modernes Finish im Innenbereich.
    • Digitaldruck mit dem MyTaralay Impression Service für individuelle Anpassungen und maßgeschneiderte Bedürfnisse
    • 48 Entwürfe, die vom DSDC (Dementia Services Development Centre) für inklusive Designanforderungen akkreditiert wurden.
    • Einfache Kombinationsmöglichkeiten mit unseren Wandtapeten von Mural und den Tarastep Pro & Premium Kollektionen.

    Produktleistung:

    • Protecsol² Oberflächenbehandlung für hervorragende Flecken- und Abriebfestigkeit
    • Ein in die Produktkonstruktion eingearbeiteter Faserschleier sorgt für Dimensionsstabilität.
    • VHD-Schaumstoff für verbesserte Schalldämmung (-19 dB) für mehr Gehkomfort und reduzierten Trittschall

    Installation & Wartung:

    • Wartungsfreundlich, reduziert Wartungszeiten und -kosten um bis zu 25 %
    • Protecsol² Oberflächenbehandlung für unübertroffene Flecken- und Chemikalienbeständigkeit
    • Die wasserabweisende Wirkung verhindert Fleckenbildung durch Produkte wie Eosin/Betadin/andere Chemikalien.
    • Ein flexibles Produkt, das sich leicht transportieren, zuschneiden und installieren lässt, wenn es auf Zeit ankommt.
    • Kompatibel mit dem Clean Corner System und lässt sich leicht für dauerhafte Wasserdichtigkeit abrunden.

    Marktanwendung:

    • Ideal für alle stark frequentierten Bereiche wie Gesundheitswesen, Altenpflege, Bildungswesen, Verwaltung, öffentliche Räume und Büros
    • Lässt sich leicht profilieren und verschweißen, ist kompatibel mit dem Clean Corner System und eignet sich perfekt für Bereiche, in denen absolute Wasserdichtigkeit unerlässlich ist.
    • Ausgezeichnete antivirale und antibakterielle Wirkung und geeignet für anspruchsvolle Anwendungen im Gesundheitswesen, einschließlich Krankenhäuser.

    Nachhaltigkeit:

    • Gute Raumluftqualität => TVOC nach 28 Tagen < 100 Mikrogramm/m³
    • Gesundheit und Sicherheit => 100 % REACH-konform, phthalat- und formaldehydfrei (CH₂O-frei)
    • Hergestellt in Frankreich => Reduzierter CO2-Fußabdruck beim Transport
    • Ressourcenschonung => 14 % Recyclinganteil und 100 % recycelbar – eine umweltverträgliche Lösung

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • 1 - Protecsol² surface treatment
      • 2 - Transparent wear layer
      • 3 - Printed design
      • 4 - Glass fiber veil
      • 5 - Compact interlayer
      • 6 - PVC foam VHD (Very High Density)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-HETACOUS-TLY-IM
    • ProduktfamilieFlooring - Multilayered Acoustic
    • ProduktgruppeTaralay Confort
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer4
    • Höhe (mm)3.35
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)25000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit