Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium Acoustic
Premium Acoustic
Premium Acoustic
Premium Acoustic
    Gerflor

    Premium Acoustic

    Google-Übersetzung,

    Gewerbliche Bodenbeläge – Heterogene Bodenbeläge.

    Vorteile von Taralay Premium Akustikbodenbelägen.

    • Extrem hohe Verkehrsbeständigkeit mit >1 mm starker Nutzschicht ohne Füllstoffe für hervorragende Abrieb- und Kratzfestigkeit
    • Leicht zu reinigender und pflegeleichter Bodenbelag mit Evercare-Oberflächenbehandlung für unübertroffene Leistung
    • Eine akustische Leistung von 16 dB, geeignet für viele stark beanspruchte Objektumgebungen
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an modernen Farben und Designs für die Inneneinrichtung

    Produkt & Design:

    Homogene Oberfläche:

    • Trageschicht ohne Füllstoffe für bemerkenswerte Farbintensität
    • Eingelegte Designs für ein langlebiges Aussehen und Finish

    Mehrschichtige Konstruktion:

    • Doppelte Fasergitterverstärkung für zusätzliche Dimensionsstabilität
    • Hochdichter (VHF) Schaumstoff für 16 dB Schalldämmung und einfache Handhabung beim Rollen schwerer Lasten
    • Mit Evercare-Oberflächenbehandlung für einen matten Effekt und unübertroffener Fleckenbeständigkeit.
    • Breites Farbspektrum mit trendigen und modernen Dekoren, die Sie mit den Kollektionen von Taralay und Mipolam kombinieren können.
    • Diese Serviceleistung, die auch in MyPremium verfügbar ist, ermöglicht die Gestaltung individueller und maßgeschneiderter Grundrisse.

    Installation & Wartung:

    • Die Evercare-Oberflächenbehandlung für einfache Reinigung und Pflege reduziert die Gesamtbetriebskosten.
    • Keine Füllstoffe in der Nutzschicht für eine einfachere Montage, auch beim Zuschneiden und Anpassen von Kanten.
    • Kompatibel mit dem Clean Corner System und lässt sich leicht für dauerhafte Wasserdichtigkeit abrunden.

    Marktanwendung:

    • Ideal für stark frequentierte Bereiche wie Gesundheitswesen, Industrie, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Büros und Einzelhandelsflächen.
    • Lässt sich leicht schneiden, profilieren und verschweißen und ist mit dem Clean Corner System für Bereiche kompatibel, in denen Wasserdichtigkeit unerlässlich ist.
    • Hervorragende antivirale und antibakterielle Eigenschaften, geeignet für stark beanspruchte Bereiche im Gesundheitswesen zur Gewährleistung optimaler Hygiene.

    Nachhaltigkeit:

    • Ressourcenschonung => 100 % recycelbar & 80 % mineralischer, recycelter und biologischer Anteil
    • Gesundheit und Sicherheit => 100 % REACH-konform, phthalat- und formaldehydfrei (CH₂O-frei)
    • Gute Raumluftqualität => TVOC nach 28 Tagen < 100 Mikrogramm/m³
    • Hergestellt in Frankreich => Reduzierter CO2-Fußabdruck beim Transport

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • New refreshed collection
      • Outstanding durability
      • Superior abrasion resistance
      • Excellent shock absorption
      • Good acoustic performance
      • Ideal for heavy rolling loads
      • Suitable for high traffic
      • 80% mineral, recycled and bio content

      Taralay Premium Comfort is the unrivalled flooring collection for hardworking contract interiors. It is Premium in its Sustainability and Performance and is available in new contemporary finishes. It is suitable for high traffic, has excellent acoustic (16db) and shock absorption properties and delivers safe underfoot cushioning each and every time.

      • Installation Glue down
      • Acoustic 17 dB
      • Slip resistance R10
      • Fire rating Bfl-s1
      • Classification 34/42
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-HETACOUS-TLY-PR-AC
    • ProduktfamilieFlooring - Multilayered Acoustic
    • ProduktgruppeTaralay Confort
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3.3
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit