Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Accord
Gerflor

Mipolam Accord

Google-Übersetzung,

MIPOLAM ACCORD ist ein homogener Monolayer-Bodenbelag mit hohem PVC-Gehalt, kalandriert und in 2-m-Platten gepresst, mit einer Dicke von 2 mm und einem Gewicht von ≤ 2850 g.
Das semidirektionale Design mit Farbe in der gesamten Dicke ist in 28 Referenzen erhältlich, die eine schöne matte Oberfläche aufweisen.
Dieser Bodenbelag wird für Gemeinschaftsgebäude empfohlen, um Sockelleisten sowie Winkel und Schweißarbeiten zu erleichtern.
Der Bodenbelag ist mit Evercare TM ausgestattet, der neuesten Verbesserung der Polyurethan-Oberflächenbehandlung, die durch UV-Laservernetzung erzielt wird. Dieses Evercare TM vermeidet Fleckenbildung durch chemische Produkte, die im Gesundheitswesen verwendet werden, wie Betadin, Eosin oder antibakterielles Handgel, und erhöht die Haltbarkeit des Bodenbelags.
Diese Behandlung hat hervorragende Pflegeeigenschaften und erfordert keine Anwendung von Acrylpolituren
Der Bodenbelag besteht zu mindestens 25 % aus recyceltem Material, ist zu 100 % kontrolliert und REACH-konform.

Auf Anfrage ist MIPOLAM ACCORD mit phthalatfreiem Weichmacher erhältlich.
Dieser Bodenbelag ist antistatisch (<2 kV). Das Produkt reagiert nicht auf Resteindrücke mit einem Wert von ≤ 0,02 mm bis 150 Minuten gemäß EN ISO 24343-1 (EN 433).
Der Bodenbelag hat eine Verschleißklasse der Gruppe T, die für stark beanspruchte Verkehrsflächen geeignet ist, und Bfl-s1-Feuerwiderstand.
Die Produkt-Emissionsrate flüchtiger organischer Verbindungen beträgt <10 µg/m3 (TVOC nach 28 Tagen ISO 16000-6).

Kontaktieren Sie Gerflor

Spezifikation
  • Commercial flooring - Homogeneous

    T Group => Best abrasion resistance
    Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance
    Palette of 28 semi-directional colours for freedom of design
    Modern surface with a matt finish
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGER-HOM-MIP-ACCORD
  • ProduktfamilieFlooring - Homogeneous
  • ProduktgruppeMipolam
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)2
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)20000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit