Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lino Art Moon
Lino Art Moon
    Gerflor

    Lino Art Moon

    Google-Übersetzung,

    Vorteile von Linoleumböden.

    • Eine breite Kollektion gesprenkelter Oberflächen, die für ein modernes Interieur ausdrucksstark und wirkungsvoll sind.
    • 98 % natürliche (biobasierte und mineralische) und 76 % schnell nachwachsende Rohstoffe, mit bis zu 40 % Recyclinganteil
    • Erhältlich in einer Vielzahl leuchtender und kräftiger Farben mit eingelegten Mustern für langanhaltende optische Ästhetik.
    • Mit einer revolutionären Neocare™-Oberflächenbehandlung für ein mattes Finish versehen
    • Erstklassige Beständigkeit gegen Mikrokratzer und Flecken, einfache Pflege und emissionsfrei.
    • Hygienisch und erfüllt die Anforderungen an antibakterielle Aktivität (EN ISO 22196) und antivirale Aktivität (ISO 21702)

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Sustainability:

      • 98% natural (bio based & mineral) ingredients for an organic flooring solution
      • 76% rapidly renewable ingredients that contributes to the preservation of resources
      • Up to 40% recycled content and 100% recyclable at the end of life of materials
      • Excellent good indoor quality with TVOC after 28 days <10 micrograms/m3
      • 100% REACH compliant, Phthalate & Formaldehyde (CH₂O) free
      • CO2 neutral from Cradle to Gate & Cradle to Cradle Silver
      • Made in Germany for a reduced CO2 footprint of transport
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlino-art-moon
    • ProduktfamilieLinoleum
    • ProduktgruppeLinoleum
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLinoleum
    • Sekundär MaterialLinoleum
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit