Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Elegance EL5
Mipolam Elegance EL5
    Gerflor

    Mipolam Elegance EL5

    Google-Übersetzung,

    MIPOLAM ELEGANCE EL5 ist ein leitfähiger, flexibler, homogener Vinyl-Bodenbelag, der in Plattenform erhältlich ist.
    Das homogene 2-mm-Material enthält über seine gesamte Dicke kohlenstoffverkapseltes Granulat und verfügt über eine leitfähige Rückseite, um optimale und konsistente leitfähige Eigenschaften über die gesamte Lebenserwartung zu gewährleisten.
    Es hat dauerhaft antistatische Eigenschaften (< 20 V).

    Dieser Bodenbelag ist mit Evercare™ oder den neuesten Verbesserungen der Polyurethan-Oberflächenbehandlung durch UV-Laservernetzung behandelt. Evercare™ vermeidet Fleckenbildung durch chemische Produkte, die im Gesundheitswesen verwendet werden, wie Betadin, Eosin oder antibakterielles Handgel, und erhöht die Haltbarkeit des Bodenbelags.
    Diese Behandlung hat hervorragende Pflegeeigenschaften; es braucht lebenslang kein Wachs!

    MIPOLAM ELEGANCE EL5 wirkt als durchgehend leitfähig 5.104 ≤ Rt ≤ 106 (EN 1081) und entspricht EN 649.

    Das Produkt reagiert nicht auf Resteindrücke mit einem Wert ≤ 0,02 mm (EN 433)
    Der Bodenbelag entspricht der EN 649 (34-43) und bietet eine Verschleißklasse der Gruppe P, die für stark beanspruchte Verkehrsflächen geeignet ist, und eine Feuerbeständigkeit von Bfl-s1.
    Das Produkt ist frei von flüchtigen organischen Verbindungen mit <10 µg/m3 (TVOC nach 28 Tagen ISO 16000-6).

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Specifications
      Conductive flooring
      Commercial flooring - ESD

      Permanent conductive flooring => 10^4 < Rt < 10^6
      Palette of 6 colours in non directionnal design
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
      Evercare surface treatment

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-ESD-MIP-EL
    • ProduktfamilieFlooring - ESD
    • ProduktgruppeMipolam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)20000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit