Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Classic 2 mm
Gerflor

Mipolam Classic 2 mm

Google-Übersetzung,

MIPOLAM CLASSIC 2 mm ist ein flexibler, homogen kalandrierter, verdichteter Bodenbelag in Fliesen oder in 2-m-Platten mit einer Dicke von 2 mm und einem Gewicht von ≤ 3300 g.
Dieses richtungsweisende Design, das als Rohmischung gefärbt ist, um eine gleichmäßige Farbe über die gesamte Dicke zu gewährleisten, ist in 18 Referenzen erhältlich.
Seine Oberfläche ist dicht verdichtet, um den Verschleiß zu verbessern und die Wartung zu vereinfachen.

Es erhält eine Oberflächenbehandlung mit Polyurethan (PUR), um die Wartung zu erleichtern und die Verwendung einer sofortigen Acrylemulsion nach der Installation zu vermeiden.

Der Bodenbelag entspricht der EN 649 (34 - 43) und hat eine Beanspruchungsklasse der Gruppe M (K5). Es ist für stark frequentierte Bereiche geeignet.

Seine VOC-Emissionen nach 28 Tagen (ISO 16000-6) liegen unter der Nachweisgrenze (<10 μg / m3) und dieses Produkt ist als A + (die beste Klasse) eingestuft.

Kontaktieren Sie Gerflor

Spezifikation
  • M Group => normal to medium traffic.
    Modern surface with a matt finish
    PUR surface treatment : easier maintenance, using less acrylic emulsion for the entire lifetime of the product.
    Palette of 18 directional colours
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGER-HOM-MIP-CLASS-2
  • ProduktfamilieFlooring - Homogeneous
  • ProduktgruppeMipolam
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)2
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)20000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit