Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
    Gerflor

    Mipolam Cosmo

    Google-Übersetzung,

    MIPOLAM COSMO ist ein homogen kalandrierter und in 2 m Platten gepresster Vinylboden mit einer Dicke von 2 mm und einem Gewicht von ≤ 3000 g.
    Das semi-direktionale Design mit Farbe in der gesamten Dicke ist in 24 Referenzen erhältlich, die eine schöne matte Oberfläche aufweisen.
    Dieser Bodenbelag eignet sich für Bereiche mit mittlerem bis hohem Verkehrsaufkommen und erleichtert Boden-Wand-Verbindungen, Winkel und Schweißbehandlungen.
    Der Bodenbelag ist mit Evercare ™ ausgestattet, einer patentierten Oberflächenbehandlung, die durch UV-Laservernetzung erzielt wird und die beste chemische Beständigkeit gegenüber den wichtigsten im Gesundheitswesen verwendeten Produkten wie Betadine, Eosin und hydroalkoholischen Lösungen bietet, wodurch die Pflege einfach und langlebig wird.
    Diese Behandlung vermeidet das Auftragen einer Acrylemulsion während der gesamten Lebensdauer des Produkts.
    Es besteht zu 45 % aus Mineralien, zu 22 % aus unerschöpflichem Material und zu mindestens 25 % aus zu 100 % kontrolliertem Recycling. Es ist frei von Formaldehyd, Schwermetallen und CMR 1 & 2 oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar) oder PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) und REACH-konform.
    Die COV-Emissionen nach 28 Tagen (ISO 16000-6) liegen mit < 10 μg / m3 unter der Nachweisgrenze und dieses Produkt ist mit A + (der besten Klasse) klassifiziert.
    Auf Anfrage ist MIPOLAM COSMO phthalatfrei erhältlich.
    Der Bodenbelag ist antistatisch (< 2 kV), seine Resteindrückung beträgt ≤ 0,02 mm.
    Der Bodenbelag hat eine Verschleißklasse der Gruppe P, die für stark beanspruchte Verkehrsflächen geeignet ist, und Bfl-s1-Feuerwiderstand.

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Commercial flooring - Homogeneous

      P Group => High abrasion resistance
      Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance
      Palette of 24 semi-directionnal colours for freedom of design
      Modern surface with a matt finish
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-HOM-MIP-COS
    • ProduktfamilieFlooring - Homogeneous
    • ProduktgruppeMipolam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)20000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit