Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Creation 30
Creation 30
Creation 30
Creation 30
    Gerflor

    Creation 30

    Google-Übersetzung,
    • Grenzenlose Kreativität: Verwirklichen Sie Ihre Vision mit einer umfassenden Auswahl an Designs, Formaten, Stilen und Oberflächen.
    • Ultranatürliche Optik und Haptik mit ultrarealistischen Texturen, samtweichen Oberflächen und elegantem, ultramattem Finish.
    • Ideal für Wohngebäude und Anwendungen mit geringem Verkehrsaufkommen in gewerblichen Umgebungen

    Mit Creation 30, einer Komplettlösung für LVT-Böden, sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Lösung bietet ultrarealistische Designs in Holz- und Mineraloptik, vielseitige Formate und eine nahtlose Harmonie. Ideal für Neubauprojekte und perfekt für Bereiche mit geringer Beanspruchung in Wohnanlagen, Studentenwohnheimen und der Gastronomie.

    • Kleben

    Akustik

    • 4 dB

    Rutschfestigkeit

    • R10

    Vertiefung

    • ≤ 0,10 mm

    Feuerbeständigkeit

    • Bfl-s1

    Einstufung

    • 23/31


    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
    • Construction:

      1. Exclusive ProtecShieldTM surface treatment - Long-lasting, protection, Ease of maintenance, Durable Matte finish
      2. Realistic Emboss and Wear Layer
      3. Printed Design Layer - Authentic look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      4. Acoustic Top Layer - Acoustic, thermal and walking comfort
      5. Resilient core for stability & easy installation

      Contract Flooring. Residential Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Design & Product

      • Create without limits ​
      • Complete format offering: rectangular tiles, square tiles, standard planks, XL planks, - designed to meet every project need​
      • Refined designs & harmonious coluor palettes - every detail crafted to create an exclusive space​
      • New surface embosses - ultra-realistic and varied textures that elevate each design​
      • Ultra-matt finish with Protecshield™ velvet touch and natural elegance​
      • Smart Design – up to 3sqm of design variation - enhanced visual variation on selected designs for deeper realism​
      • Smart Comfort innovation - acoustic top layer for reduced walking noise (-79dB) and thermal comfort​
      • 4 bevelled edges - authentic wood and tile effect
      • From floor to wall - create seamless harmony with our Mural Revela Collection​

      Installation & Maintenance

      • Dry Back system - professional-grade installation for lasting performance​
      • Ideal for new build projects​​
      • Protecshield™ surface treatment - enhanced stain resistance, effortless cleaning​
      • Efficient maintenance protocol​

      Sustainability

      • Average 35% recycled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-LVT-CREA-30
    • ProduktfamilieFlooring - LVT
    • ProduktgruppeCreation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit