Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Taraflex Surface
Taraflex Surface
Taraflex Surface
Taraflex Surface
    Gerflor

    Taraflex Surface

    Google-Übersetzung,

    Sportbodenbeläge – Bildungs- und Freizeiteinrichtungen.

    Die Taraflex®-Oberfläche bietet ein ausgezeichnetes Verhältnis von Griffigkeit zu Gleitfähigkeit und ist mit der äußerst strapazierfähigen D-Max™-Mehrschichtoberfläche für maximale Haltbarkeit und Eindringfestigkeit erhältlich.

    Produkt & Design

    • 2 mm dick und entspricht EN 14904 bei Montage auf Unterkonstruktionen (Kategorie A3/A4).
    • Hohe Stoßdämpfung und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Rollbelastungen
    • Die einzigartige Protecsol-Dreifachwirkungs-Oberflächenbehandlung maximiert Gleitfähigkeit und Griffigkeit und sorgt für eine pflegeleichte und reibungsresistente Oberfläche.
    • Große Auswahl an natürlichen und lebendigen Farben und Designs zur individuellen Gestaltung von Fußböden – Sortimentserneuerung in Kürze!
    • Verfügbar mit dem innovativen Service MyTaraflex, um jede Sporthalle einzigartig zu gestalten

    Installation

    • Verklebte Montage

    Marktanwendung

    • Hohe Eindringfestigkeit – eine ideale Lösung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
    • Kann mit einem Fahrwerksystem für hohe Stoßdämpfung und Rollwiderstand kombiniert werden

    Nachhaltigkeit

    • Hergestellt in Europa für einen geringen CO2-Fußabdruck
    • TVOC nach 28 Tagen < 100µg/m³ für gute Raumluftqualität
    • 100 % REACH-konform und formaldehydfrei für Gesundheit und Sicherheit
    • 100 % recycelbar für ein zweites Leben

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
        • Sport and non-sport activities
        • A strong expertise since 1947
        • Taraflex quality highest standards
        • 81% bio-based, mineral and recycled materials

        The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

        Installation

        • Glue down

        Acoustic

        • 3 dB

        Fire rating

        • Bfl-s1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-SPOR-M-SURFACE
    • ProduktfamilieSport
    • ProduktgruppeTaraflex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit