Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Colorette
Colorette
Colorette
    Gerflor

    Colorette

    Google-Übersetzung,
      Die leistungsstarke Linoleum-Bodenlösung besteht zu 98 % aus natürlichen Inhaltsstoffen. Ideal für stark beanspruchte Objektanwendungen, mit der exklusiven Neocare™-Oberflächenbehandlung für hervorragende Kratz- und Fleckenbeständigkeit.

      Gewerbebodenbelag – Linoleumboden .
      Vorteile von Linoleumböden.
      Produkt & Design:
      • Eine breite Kollektion mit gesprenkeltem Allover-Design auf einfarbigem Hintergrund für ein starkes und visuelles Interieur
      • 98 % natürliche (biobasierte und mineralische) und 76 % schnell nachwachsende Materialien, mit bis zu 40 % Recyclinganteil
      • Erhältlich in einer Vielzahl von hellen und lebendigen Farben mit eingelegten Designs für eine lang anhaltende visuelle Ästhetik
      • Behandelt mit einer revolutionären Neocare™-Oberflächenbehandlung für ein Finish mit mattem Effekt
      • Beste Mikrokratz- und Fleckenbeständigkeit seiner Klasse, einfache Wartung und keine Emissionen
      • Hygienisch und erfüllt die Anforderungen an antibakterielle (EN ISO 22196) und antivirale Aktivität (ISO 21702)
      Installation und Wartung:
      • Behandelt mit einer Neocare™-Oberflächenbehandlung, die ein unübertroffenes Maß an Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit bietet
      • Ein flexibles Produkt, das sich leicht handhaben, transportieren, schneiden und verkleiden lässt – für Projekte, bei denen es auf die Zeit ankommt.
      Marktanwendung:
      • Bietet hervorragende Leistung mit hoher Abrieb- und Kratzfestigkeit
      • Vielseitige Lösung, die sich für stark beanspruchte Bereiche im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, in der Industrie und in anderen stark frequentierten Vertragsumgebungen eignet
      • Hervorragende antivirale und antibakterielle Leistung und ideal für Anwendungen im Gesundheitswesen, bei denen optimale Hygiene erforderlich ist
      Nachhaltigkeit:
      • 98 % natürliche (biobasierte und mineralische) Inhaltsstoffe für eine organische Bodenbelagslösung
      • 76 % schnell nachwachsende Inhaltsstoffe tragen zur Ressourcenschonung bei
      • Bis zu 40 % Recyclinganteil und 100 % Recyclingfähigkeit am Ende der Lebensdauer der Materialien
      • Hervorragende Innenraumqualität mit TVOC nach 28 Tagen <10 Mikrogramm/m3
      • 100 % REACH-konform, frei von Phthalaten und Formaldehyd (CH₂O)
      • CO2-neutral von Cradle to Gate & Cradle to Cradle Silber
      • Hergestellt in Deutschland für einen reduzierten CO2-Fußabdruck beim Transport

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • Natural and bright designs
      • High traffic resistance
      • Outstanding stain resistance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergerf-colorette
    • ProduktfamilieLinoleum
    • ProduktgruppeLinoleum
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLinoleum
    • Sekundär MaterialLinoleum
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes