Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marmorette Acoustic 15 dB
Gerflor

Marmorette Acoustic 15 dB

Google-Übersetzung,
  • Linoleum-Akustiklösung mit 2 mm Korkunterlage.
  • 15 dB Schalldämmung.
  • Linoleumbelag aus 98 % natürlichen (biobasierten und mineralischen) und 76 % schnell erneuerbaren Materialien, mit bis zu 40 % Recyclinganteil.
  • Exklusive Neocare™-Oberflächenbehandlung: erstklassige Mikrokratz- und Fleckenbeständigkeit, einfache Wartung, keine Emissionen.
  • Hygienische Eigenschaften: antibakterielle Wirkung (EN ISO 22196) und antivirale Wirkung (ISO 21702).
  • 6 marmorierte Farben auf Lager.
  • Alle anderen Farben sind auf Anfrage erhältlich. Mindestbestellmenge: 1200qm. Unter 1200 m² verwenden Sie eine Korkment-Unterlage.

Kontaktieren Sie Gerflor

Technische Spezifikation
  • Referenznummergerf-marmorette-AC-15db
  • ProduktfamilieLinoleum
  • ProduktgruppeLinoleum
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLinoleum
  • Sekundär MaterialLinoleum
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Linoleum
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit