Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HS66-Series DM2RS
Getinge

HS66-Series DM2RS

Google-Übersetzung,
Sterilisatoren, die hohe Kapazität mit Kosteneffizienz kombinieren Die kompaktesten und vielseitigsten Krankenhaussterilisatoren, die es gibt, kombinieren hohe Kapazität mit Kosteneffizienz. Speziell entwickelt für zentrale Sterilisation/ZSVA und OP/Sterilisation am Point-of-Use/TSSU sowie Labore usw. Dank einer ausgeklügelten modularen Konstruktion bieten die Sterilisatoren der Getinge HS66-Serie große Flexibilität mit Volumina von 297 bis 910 Liter (10,5 bis 31,9 Kubikfuß). Alle Druckbehälter dieser Reihe von mikroprozessorgesteuerten Hochvakuum-Sterilisatoren werden gemäß den Vorschriften der Behörden Ihres Landes hergestellt und erfüllen die weltweit strengsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHS6617TDM2RS
  • ProduktfamilieHealthcare
  • ProduktgruppeSteam Sterilizers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-03-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)672
  • Breite (mm)672
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit