Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter

    Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter

    Google-Übersetzung,

    Die 1 1⁄4"-Edelstahlverteilerbaugruppe mit Durchflussmesser wird komplett montiert und einbaufertig geliefert. Verwenden Sie die mitgelieferten Durchflussmesser am Zulaufverteiler, um die Kreisläufe über den Verteiler auszugleichen. Der Rücklaufverteiler ist mit Absperrventilen zur einfachen Kreislaufabsperrung ausgestattet. Zur Mehrfachzonierung am Verteiler werden die schwarzen Kappen entfernt und durch Uponor-Thermoantriebe ersetzt. Die Enden des Verteilerkörpers haben R32-Verbindungsanschlüsse und die Kreislaufauslässe haben R20-Außengewinde. Die mitgelieferten Zulauf- und Rücklaufkugelhähne des Verteilers werden mit einem R32 x 1" NPT- oder R32 x 1 1⁄4" NPT-Anschluss geliefert. Hinweis: Die 1 1⁄4"-Verteiler mit 2 bis 7 Kreisläufen sind strategisch mit 1" NPT-Kugelhähnen ausgestattet, um zusätzliche Kosten zu vermeiden und gleichzeitig den maximalen Durchfluss der Verteilerbaugruppe aufrechtzuerhalten.

    Spezifikation
    • • Product #: A2720202 | A2720302 | A2720402 | A2720502 | A2720602 | A2720702 | A2720802 | A2721002 | A2721202

      • Connection Type: ISO 228-G

      • Primary Material: Stainless Steel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstainless-steel-manifold-assembly-1-1-4-with-flow-meter
    • ProduktfamilieUponor ProPEX
    • ProduktgruppeManifold
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA