Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ecoFIT / ELGEF

ecoFIT / ELGEF

Google-Übersetzung,

Das Polyethylen-Rohrleitungssystem für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen, wie Wasser, Abwasser und eine Vielzahl chemischer Anwendungen. Alle ecoFit-Komponenten sind für die sichere und effiziente Verteilung von Wasser, Abwasser und Chemikalien geeignet. Das korrosionsfreie System widersteht UV- und Sonneneinstrahlung sowie Witterungseinflüssen und ist in einem weiten Temperaturbereich von -50 °C bis 60 °C einsetzbar. Dank einer langen Lebensdauer von über 25 Jahren und geringen Installations- und Wartungskosten ist ecoFIT die perfekte Lösung für viele Anwendungen.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Water and wastewater applications


    Main Advantages:

    • Corrosion-free • UV-resistant and weather-resistant
    • From -50 °C to 60 °C
    • Good chemical resistance, abrasion resistance, high impact strenght
    • Low installation and maintenance costs
    • Long product service life of over 25 years

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerecoFIT-ELGEF
  • ProduktfamilieEcoFIT PE Piping System
  • ProduktgruppePipe & Fittings
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit