Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC-U Manual Ball Valves

PVC-U Manual Ball Valves

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das geklebte PVC-U System mit hervorragenden Eigenschaften im Temperaturbereich von 0°C bis 60°C. Mit seiner hervorragenden Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit bietet das PVC-U-System zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Das System findet breite Anwendung in der Chemie- und Textilindustrie, in der Wasser- und Trinkwasseraufbereitung sowie in Vakuumleitungen.

Das Kugelhahn-Sortiment von GF Piping Systems bietet Lösungen für jede Anwendung. Auch für sehr anspruchsvolle Prozesse finden Sie das perfekte Ventil für Ihre Anforderungen. Benutzerfreundlich, präzise, zuverlässig, flexibel und sicher – diese Eigenschaften stehen bei unseren Produkten an erster Stelle.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Chemical Process Industry
    • Microelectronics
    • Power Plants

    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPVC-U-Manual-Ball-Valves
  • ProduktfamiliePVC-U Industrial Piping System
  • ProduktgruppeValves
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit