Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC-U Diaphragm Valves

PVC-U Diaphragm Valves

Google-Übersetzung,



Das geklebte PVC-U System mit hervorragenden Eigenschaften im Temperaturbereich von 0°C bis 60°C. Mit seiner hervorragenden Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit bietet das PVC-U-System zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Das System findet breite Anwendung in der Chemie- und Textilindustrie, in der Wasser- und Trinkwasseraufbereitung sowie in Vakuumleitungen.

GF Piping Systems bietet ein breites Sortiment an Membranventilen, um die individuellen Anforderungen unserer Kunden abzudecken. Aufgrund der Modularität der GF Membranventile stehen viele verschiedene Optionen zur Auswahl. Sie können Ihr Ventil einfach an Ihre Prozessbedingungen anpassen, um das Beste daraus zu machen.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Chemical Process Industry
    • Microelectronics
    • Power Plants

    Main Advantages:

    • No corrosion and maintenance due to its full plastic design
    • Optimized flow rate and linear flow characteristics
    • Absolute reliability - 100% leak-tested


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPVC-U-Diaphragm-Valves
  • ProduktfamiliePVC-U Industrial Piping System
  • ProduktgruppeValves
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialPVC
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit