Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxipario

Maxipario

Serie von Projektionsleuchten, die am Boden, an der Wand, an einer Spitze, an Pflanzen mit Gürteln und an Mastsystemen installiert werden. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, drehbar und um die vertikale Achse neigbar. Dank einer breiten Palette von Optiken und Kräften sind sie für die Beleuchtung von Fassaden, Pflanzen, Sträuchern, Säulen und anderen architektonischen Elementen konzipiert. Pario ist mit einer Reihe von Zubehörteilen ausgestattet, die verschiedene Arten der Montage und Steuerung des Lichtstrahls ermöglichen. Die Konstruktion des Geräts aus Aluminiumlegierung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und Behandlung mit Nano-Bonderit, geschützt mit texturiertem Polyesterpulver, macht das Produkt beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen und garantiert über die Jahre einen maximalen Schutz. Die Silikondichtungen gewährleisten maximale Abdichtung bei allen Betriebs- und Temperaturbedingungen. Der ultratransparente Diffusor aus gehärtetem Natrium-Calcium-Glas ist mit einem Siebdruckrand versehen, um eine maximale Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten. Die Schrauben sind komplett aus Edelstahl.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGH1134
  • ProduktfamiliePario
  • ProduktgruppeSpot lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit