Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
    Giantex

    Giantex Convertible Futon Sofa Bed

    Google-Übersetzung,

    5-Positionen-Rücklehnwinkel: Das Giantex-Futon-Sofabett verfügt über 5 Rückenneigungswinkel mit einem Bereich von 90 ° -180 °, die mit einem einfach einzustellenden Klick-Klack-Mechanismus zwischen Sitz-, Liege- und Schlafposition umgestellt werden können, und es ist ergonomisch.

    Langlebige Konstruktion: Holzrahmen und 6 starke Holzbeine bieten dauerhafte Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Verziehen, sodass dieses Schlafsofa eine maximale Last von 600 lbs tragen kann. Perfektes Schlafsofa für jeden Raum in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung.

    Komfortables Design: Dieses Sofa ist mit Schwämmen mit einer Dichte von 28 gefüllt und lässt sich nicht leicht zusammenklappen, was ultimativen Komfort bietet.

    Vielseitige Funktion: Die Polsterung aus hochwertigem Leinenstoff bietet eine weiche und atmungsaktive Oberfläche und ermöglicht es diesem Schlafsofa, fast jede vorhandene Einrichtung problemlos zu ergänzen. Dieses modern-zeitgenössische Stück ist die perfekte Ergänzung für jeden Wohnraum.

    Praktische Verwendung: Das Kissen kann zum Reinigen auseinandergenommen werden, und die 6 Beine bieten einen Freiraum unter dem Schlafsofa, sodass der Boden darunter leicht zu reinigen ist. Eine einfache Montage ist erforderlich, wenn alle im Paket enthaltenen Hardwareteile enthalten sind.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Giantex #Sofa #Futon #SofaBed #ModernSofaBed #ModernCouch

    Spezifikation
    • Specifications

      Color: Blue

      Material: Cloth,sponge,wood

      Max user’s weight: 600lbs

      Weight:71.4lbs

      Sofa dimension: 82"W x 30"D x 32"H

      Bed dimension: 82"W x 41"D x 15"H

      Package: 1 x Sofa bed

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGiantex-Convertible-Futon-Sofa-Bed
    • ProduktfamilieSofa
    • ProduktgruppeSofa Bed
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Betten
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA

    Ähnliche Produkte